Meniu Caută

Cu cap cilindric rotunjit Șurub de etanșare M8 12.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap plat cu antrenare phillips sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20224301

Numărul piesei producătorului:

20224301

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 21,6286 RON
50 - 99 17,3029 RON
100 - 199 16,2215 RON
200 - 499 15,14 RON
500 + 14,0586 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

21,63 RON

1 x 21,6286 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 12.0
h1 max 4.8
w1 2.5
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare cu fante
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne