Meniu Caută

Cu cap cilindric rotunjit Șurub de etanșare M8 30.0 Oţel inoxidabil 303

Șuruburile de etanșare cu cap plat cu antrenare phillips sunt proiectate pentru ca șurubul să protejeze aplicațiile împotriva murdăriei, fluidelor sau gazelor. Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto. Fabricate din oțel inoxidabil, reutilizabile și potrivite pentru temperaturi de la -100 °C până la +260 °C.
Numărul piesei Essentra:

20225704

Numărul piesei producătorului:

20225704

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 39,5044 RON
50 - 99 31,6035 RON
100 - 199 29,6282 RON
200 - 499 27,653 RON
500 + 25,6778 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

39,50 RON

1 x 39,5044 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 30.0
h1 max 6.0
w1 16.0
d2 max 16.0
d3 ±0.05 8.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Acționare torx
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne