Meniu Caută

șuruburi de etanșare integrale

În producție

Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării.
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Au cap hexagonal și includ o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0176

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
81 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Cumpără
25,1684 RON - 38,7205 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
25.0
12.85
29,5769 RON - 45,5029 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.6
Oţel inoxidabil 316
16.0
M10
50.0
10.6
32,6695 RON - 50,2608 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.7
Oţel inoxidabil 303
18.0
M12
50.0
12.85
10,8569 RON - 16,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
16.0
4.5
10,8569 RON - 16,703 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
8.0
5.6
11,515 RON - 17,7153 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
12.0
4.5
11,7342 RON - 18,0527 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 316
8.0
M5
8.0
5.6
11,4053 RON - 17,5466 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.7
Oţel inoxidabil 303
8.0
M5
16.0
5.6
17,2175 RON - 26,4886 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
12.0
6.8
7,567 RON - 11,6414 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 303
5.5
M3
10.0
3.6
8,2249 RON - 12,6537 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
10.0
3.6
7,896 RON - 12,1476 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 303
5.5
M3
20.0
3.6
10,4182 RON - 16,0281 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 303
7.0
M4
10.0
4.5
15,9015 RON - 24,4639 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
12.0
6.8
17,7658 RON - 27,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 316
10.0
M6
16.0
6.8
17,7658 RON - 27,3321 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.2
Oţel inoxidabil 303
10.0
M6
30.0
6.8
8,883 RON - 13,666 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
Oţel inoxidabil 303
4.0
M2
10.0
2.35
8,1153 RON - 12,485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
8.0
3.6
8,6636 RON - 13,3286 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2
Oţel inoxidabil 316
5.5
M3
20.0
3.6
11,2956 RON - 17,3779 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0
Oţel inoxidabil 316
7.0
M4
10.0
4.5
  • din 5