Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus Anu-Lok

În producție

Anu-Lok cap cilindric imbus șuruburi ascunse sunt menite să ofere un atașament sigur și rezistent la vibrații, rămânând în același timp conectat permanent. Dispune de un design cu cap cilindric imbus care permite aplicarea simplă a cuplului cu unelte precum cheile hexagonale. Anu-Lok 180 (AnuLok) este un petic reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre fire.

Mecanismul de retenție specializat previne detașarea completă de ansamblu, din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic, permițând în același timp strângerea și desfăcerea repetată. Această caracteristică este utilă în aplicațiile care necesită întreținere sau acces regulat. Aplicațiile includ carcase electronice, protecții pentru mașini și componente structurale.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un ștanț redus și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub mecanic echivalent de dimensiunea d1.

  • Natura captivă a șuruburilor respectă Directiva Mașinilor 2006/42/EC (echivalent cu ISO 4762) care garantează conformitatea cu standardele de siguranță și reglementare, în special în industriile în care hardware-ul liber poate reprezenta un risc.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0154

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 A/F H1 max d3 max d2 a012 Cumpără
20,3983 RON - 29,1186 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
18,8685 RON - 26,9768 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
22,7952 RON - 32,5353 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
30,1895 RON - 43,0915 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
31,0565 RON - 44,3664 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
10.0
12.0
18.0
8.0
18,7665 RON - 26,8238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
28,0477 RON - 40,0827 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
26,1099 RON - 37,278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
8.0
10.0
16.0
7.5
19,0725 RON - 27,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
26,9768 RON - 38,5529 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
21,7752 RON - 31,1075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
17,8485 RON - 25,4979 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
19,7864 RON - 28,2517 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
16,6756 RON - 23,8151 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
21,0102 RON - 29,9856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
6.0
8.0
13.0
6.0
17,3895 RON - 24,835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
16,7776 RON - 23,9681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
18,0016 RON - 25,7019 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
19,0725 RON - 27,2318 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
3.0
4.0
7.0
2.8
18,4605 RON - 26,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
5.0
6.0
10.0
4.2
  • din 4