Meniu Caută

Șurub captiv M10 20.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20138462

Numărul piesei producătorului:

20138462

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 22,99 RON
100 - 249 20,69 RON
250 - 749 18,39 RON
750 + 16,09 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,99 RON

1 x 22,99 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 025 20.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne