Meniu Caută

Șurub captiv M2.5 8.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20139209

Numărul piesei producătorului:

20139209

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,86 RON
100 - 249 14,28 RON
250 - 749 12,69 RON
750 + 11,10 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,86 RON

1 x 15,86 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material Oţel inoxidabil 303
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne