Meniu Caută

Șurub captiv M8 40.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20183233

Numărul piesei producătorului:

20183233

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,8386 RON
100 - 249 18,7547 RON
250 - 749 16,6709 RON
750 + 14,587 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,84 RON

1 x 20,8386 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 025 40.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne