20183318
20183318
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 31,3073 RON |
100 - 249 | 28,1765 RON |
250 - 749 | 25,0458 RON |
750 + | 21,9151 RON |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Finalizare | Înnegrit |
Cod Vamal | 7318156290 |