Meniu Caută

Șurub captiv M6 60.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20185428

Numărul piesei producătorului:

20185428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 24,0977 RON
100 - 249 21,688 RON
250 - 749 19,2782 RON
750 + 16,8684 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

24,10 RON

1 x 24,0977 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 60.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne