Meniu Caută

Șurub captiv M16 50.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20185657

Numărul piesei producătorului:

20185657

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 55,8494 RON
100 - 249 50,2644 RON
250 - 749 44,6795 RON
750 + 39,0945 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

55,85 RON

1 x 55,8494 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l1 025 50.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne