Meniu Caută

Șurub captiv M20 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20185695

Numărul piesei producătorului:

20185695

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 60,9356 RON
100 - 249 54,842 RON
250 - 749 48,7484 RON
750 + 42,6549 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

60,94 RON

1 x 60,9356 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
l1 025 40.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne