20185749
20185749
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 9,5469 RON |
100 - 249 | 8,5922 RON |
250 - 749 | 7,6375 RON |
750 + | 6,6828 RON |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 5.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Material | Inoxidabil înnegrit 316 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Finalizare | Înnegrit |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.