Meniu Caută

Șurub captiv M6 80.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20185824

Numărul piesei producătorului:

20185824

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,431 RON
100 - 249 22,8879 RON
250 - 749 20,3448 RON
750 + 17,8017 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,43 RON

1 x 25,431 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Inoxidabil înnegrit 316
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne