20186067
20186067
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 63,2071 RON |
100 - 249 | 56,8864 RON |
250 - 749 | 50,5657 RON |
750 + | 44,2449 RON |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Material | Titaniu G5 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.