Meniu Caută

Șurub captiv M6 35.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap hexagonal. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20186234

Numărul piesei producătorului:

20186234

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 20,5423 RON
100 - 249 18,4881 RON
250 - 749 16,4338 RON
750 + 14,3796 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

20,54 RON

1 x 20,5423 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 35.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne