20186265
20186265
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 42,3685 RON |
100 - 249 | 38,1317 RON |
250 - 749 | 33,8948 RON |
750 + | 29,6579 RON |
d1 | M16 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 12.0 |
l2 025 | 20.0 |
d3 max | 24.0 |
d4 min | 17.5 |
H1 max | 16.0 |
Material | Inoxidabil înnegrit 303 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Finalizare | Înnegrit |
Cod Vamal | 7318156290 |