Meniu Caută

Șurub captiv M16 60.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap hexagonal. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20186296

Numărul piesei producătorului:

20186296

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 48,5079 RON
100 - 249 43,6571 RON
250 - 749 38,8063 RON
750 + 33,9555 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,51 RON

1 x 48,5079 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l1 025 60.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne