Meniu Caută

Șurub captiv M20 100.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap hexagonal. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20186357

Numărul piesei producătorului:

20186357

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 64,5403 RON
100 - 249 58,0863 RON
250 - 749 51,6323 RON
750 + 45,1783 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

64,54 RON

1 x 64,5403 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M20
l1 025 100.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne