Meniu Caută

Șurub captiv M16 50.0 Inoxidabil înnegrit 316

Șurub captiv cu cap hexagonal. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20186432

Numărul piesei producătorului:

20186432

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 62,738 RON
100 - 249 56,4642 RON
250 - 749 50,1904 RON
750 + 43,9166 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

62,74 RON

1 x 62,738 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l1 025 50.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Inoxidabil înnegrit 316
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne