Meniu Caută

Șurub captiv M2.5 12.0 Titaniu G2

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186555

Numărul piesei producătorului:

20186555

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 11,8513 RON
100 - 249 10,6662 RON
250 - 749 9,4811 RON
750 + 8,296 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

11,85 RON

1 x 11,8513 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M2.5
l1 025 12.0
d2 a012 1.8
l2 025 3.0
d3 max 4.5
d4 min 2.8
H1 max 2.5
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne