Meniu Caută

Șurub captiv M5 50.0 Titaniu G2

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186777

Numărul piesei producătorului:

20186777

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 45,2819 RON
100 - 249 40,7538 RON
250 - 749 36,2256 RON
750 + 31,6974 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,28 RON

1 x 45,2819 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne