Meniu Caută

Șurub captiv M6 80.0 Titaniu G2

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186876

Numărul piesei producătorului:

20186876

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 45,9733 RON
100 - 249 41,3759 RON
250 - 749 36,7786 RON
750 + 32,1813 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

45,97 RON

1 x 45,9733 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne