Meniu Caută

Șurub captiv M10 20.0 Titaniu G2

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186982

Numărul piesei producătorului:

20186982

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 43,7841 RON
100 - 249 39,4057 RON
250 - 749 35,0272 RON
750 + 30,6489 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

43,78 RON

1 x 43,7841 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 025 20.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne