Meniu Caută

Șurub captiv M10 80.0 Titaniu G2

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187064

Numărul piesei producătorului:

20187064

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 77,1982 RON
100 - 249 69,4784 RON
250 - 749 61,7586 RON
750 + 54,0387 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

77,20 RON

1 x 77,1982 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l1 025 80.0
d2 a012 7.5
l2 025 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne