Meniu Caută

Șurub captiv M16 40.0 Titaniu G2

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187170

Numărul piesei producătorului:

20187170

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 92,177 RON
100 - 249 82,9593 RON
250 - 749 73,7416 RON
750 + 64,5239 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

92,18 RON

1 x 92,177 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l1 025 40.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne