Meniu Caută

Șurub captiv M3 30.0 Titaniu G5

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187378

Numărul piesei producătorului:

20187378

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,1186 RON
100 - 249 15,4067 RON
250 - 749 13,6948 RON
750 + 11,9831 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,12 RON

1 x 17,1186 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 30.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne