Meniu Caută

Șurub captiv M5 25.0 Titaniu G5

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187491

Numărul piesei producătorului:

20187491

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 27,4885 RON
100 - 249 24,7397 RON
250 - 749 21,9908 RON
750 + 19,242 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

27,49 RON

1 x 27,4885 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 025 25.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne