20187514
20187514
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 31,439 RON |
100 - 249 | 28,2951 RON |
250 - 749 | 25,1511 RON |
750 + | 22,0073 RON |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 35.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Material | Titaniu G5 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.