Meniu Caută

Șurub captiv M8 30.0 Titaniu G5

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187675

Numărul piesei producătorului:

20187675

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 48,5574 RON
100 - 249 43,7017 RON
250 - 749 38,846 RON
750 + 33,9902 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,56 RON

1 x 48,5574 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 025 30.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne