Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M4 10.0 mm Oțel; Poliacetal POM

Acest știft cu cap hexagonal are un corp filetat din oțel cu vârful din acetal pentru a preveni marcarea sau deteriorarea piesei de prelucrat.
Numărul piesei Essentra:

10210574

Numărul piesei producătorului:

1337610

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 29,6054 RON
50 - 249 13,2803 RON
250 - 499 9,9533 RON
500 - 999 9,2825 RON
1000 + 9,0224 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

148,03 RON

5 x 29,6054 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M4
Densitate filet Coarse
Rezistență maximă la întindere 500 N/mm²
Model cu șurub Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot
Material complet Oțel; Poliacetal Polioximetilen
Forma vârfului Flat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne