Meniu Caută

Șurub captiv M6 25.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub de fixare cu cap cilindru și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20140151

Numărul piesei producătorului:

20140151

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 16,96 RON
100 - 249 15,27 RON
250 - 749 13,57 RON
750 + 11,87 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,96 RON

1 x 16,96 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 25.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Tip de unitate Acționare torx
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne