Meniu Caută

Șurub captiv M6 30.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap tip cruce. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20180041

Numărul piesei producătorului:

20180041

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,1701 RON
100 - 249 15,4231 RON
250 - 749 13,7261 RON
750 + 11,9791 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,17 RON

1 x 17,1701 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Tip de unitate Acționare Philips
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne