Meniu Caută

Șurub captiv M3 16.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap tip cruce. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20180065

Numărul piesei producătorului:

20180065

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,9223 RON
100 - 249 14,325 RON
250 - 749 12,7278 RON
750 + 11,1306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,92 RON

1 x 15,9223 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Tip de unitate Acționare Philips
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne