Meniu Caută

N/A M18 35.0 mm Galben

Șuruburile de strângere acoperite cu silicon pot fi fixate în siguranță la locul lor și sunt ușor de aplicat și demontat cu ajutorul unei chei Allen. Ideale în aplicații de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10354933

Numărul piesei producătorului:

1610801

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 6,0557 RON
200 - 499 5,2899 RON
500 + 4,6961 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

605,57 RON

100 x 6,0557 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M18
Temperatură maximă 250 °C
Culoare Galben
Material Silicon
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne