Meniu Caută

N/A M20 30.0 mm Albastru

Șuruburile de strângere acoperite cu silicon pot fi fixate în siguranță la locul lor și sunt ușor de aplicat și demontat cu ajutorul unei chei Allen. Ideale în aplicații de mascare.
Numărul piesei Essentra:

10354940

Numărul piesei producătorului:

1610802

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 7,5666 RON
200 - 499 6,6102 RON
500 + 5,8683 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

756,66 RON

100 x 7,5666 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiuni filet compatibil (Toate) M20
Temperatură maximă 250 °C
Culoare Albastru
Material Silicon
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne