Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M4 6.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20237851

Numărul piesei producătorului:

20237851

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 14,8635 RON
100 - 249 13,3821 RON
250 - 499 12,6414 RON
500 - 999 11,9007 RON
1000 + 11,16 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

14,86 RON

1 x 14,8635 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 6.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
A/F 2.5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne