Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M10 20.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20238261

Numărul piesei producătorului:

20238261

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 25,2334 RON
100 - 249 22,715 RON
250 - 499 21,4311 RON
500 - 999 20,1966 RON
1000 + 18,9127 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,23 RON

1 x 25,2334 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 20.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne