Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M12 35.0 Oţel inoxidabil 304

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20238384

Numărul piesei producătorului:

20238384

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 37,1341 RON
100 - 249 33,4306 RON
250 - 499 31,5541 RON
500 - 999 29,727 RON
1000 + 27,8506 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

37,13 RON

1 x 37,1341 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 35.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne