Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M5 10.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20238681

Numărul piesei producătorului:

20238681

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 17,0362 RON
100 - 249 15,3573 RON
250 - 499 14,4685 RON
500 - 999 13,629 RON
1000 + 12,7895 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17,04 RON

1 x 17,0362 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 10.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne