Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M5 40.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20238759

Numărul piesei producătorului:

20238759

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,4923 RON
100 - 249 29,2332 RON
250 - 499 27,6037 RON
500 - 999 25,9741 RON
1000 + 24,3939 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,49 RON

1 x 32,4923 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 40.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
l2 16.0
A/F 3.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne