Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M10 60.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239060

Numărul piesei producătorului:

20239060

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 47,9485 RON
100 - 249 43,1585 RON
250 - 499 40,7389 RON
500 - 999 38,3686 RON
1000 + 35,949 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

47,95 RON

1 x 47,9485 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 60.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
l2 26.0
A/F 6.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne