Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M16 50.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20239206

Numărul piesei producătorului:

20239206

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 63,9971 RON
100 - 249 57,5777 RON
250 - 499 54,4173 RON
500 - 999 51,2076 RON
1000 + 47,9978 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

64,00 RON

1 x 63,9971 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 50.0
d1 M16
d2 30.0
D3 1.8
H1 7.5
l2 38.0
A/F 10.0
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne