Meniu Caută

Șurub cu aerisire Cu cap înecat M2 5.0 Oţel inoxidabil 316

Șurub mecanic înecat cu aerisire cu acționare hexagonală. Corpul gol ajută la eliminarea scurgerilor virtuale din sistemele de vid înalt. Este folosit în mod obișnuit în incinte, carcase sau utilaje sigilate. Fabricat din oțel inoxidabil și ideal pentru sisteme HV și UHV.
Numărul piesei Essentra:

20244613

Numărul piesei producătorului:

20244613

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,2339 RON
100 - 249 11,9007 RON
250 - 499 11,2587 RON
500 - 999 10,5674 RON
1000 + 9,9254 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,23 RON

1 x 13,2339 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 5.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne