Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante 1/4-20 9.5 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standardul ISO 1580, NF E 25-123, DIN 85 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10324547

Numărul piesei producătorului:

012520B037

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2724 RON
5000 - 9999 0,234 RON
10000 + 0,204 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

136,20 RON

500 x 0,2724 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 9.5 mm
Dimensiune filet 1/4-20
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap de strângere
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne