10325612
050020641553
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 0,8132 RON |
500 - 999 | 0,7584 RON |
1000 + | 0,5859 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 5.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.197 in |
Înălțime cap | 1.5 mm |
Înălțime cap | 0.059 in |
Lungimea filetului | 6.0 mm |
Lungimea filetului | 0.236 in |
Dimensiune filet | M2.5 |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Tip cap | Cap de strângere |
Culoare | Crom |
Finalizare | Placat cu zinc |
Specificații | DIN 85 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.