10632871
050042040952
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 + | 0,324 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 8.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.315 in |
Înălțime cap | 2.4 mm |
Înălțime cap | 0.094 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M4 |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Tip cap | Cu cap bombat |
Culoare | Crom |
Finalizare | Placat cu zinc |
Specificații | DIN 85 |
Cod Vamal | 7318190090 |
Material complet | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.