Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cu fante este realizat din nailon natural. Ideal pentru aplicații în care este necesară o greutate redusă, împreună cu o bună rezistență chimică și electrică. Piesele sunt conforme cu DIN 85.
Numărul piesei Essentra:

10325971

Numărul piesei producătorului:

050054000002

200 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,2815 RON
500 - 999 1,1993 RON
1000 + 0,9241 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

320,38 RON

250 x 1,2815 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M5
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap de strângere
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Specificații DIN 85
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne