Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 40.0 mm Oțel moale Crom

Acest șurub cu cap bombat crestat este realizat din oțel placat cu zinc. Conform cu DIN85 și ISO 1580.
Numărul piesei Essentra:

10180075

Numărul piesei producătorului:

050054040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 2,2864 RON
250 - 999 1,2979 RON
1000 + 0,9351 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

114,32 RON

50 x 2,2864 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M5
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap de strângere
Culoare Crom
Finalizare Placat cu zinc
Specificații DIN 85
Cod Vamal 7318190090
Material complet Oțel moale

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne