Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 60.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cu fante este realizat din nailon natural. Ideal pentru aplicații în care este necesară o greutate redusă, împreună cu o bună rezistență chimică și electrică. Piesele sunt conforme cu DIN 85.
Numărul piesei Essentra:

10326268

Numărul piesei producătorului:

050086000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,6829 RON
500 - 999 2,8203 RON
1000 + 2,2589 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

368,29 RON

100 x 3,6829 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 4.8 mm
Lungimea filetului 60.0 mm
Dimensiune filet M8
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap de strângere
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Specificații DIN 85
Cod Vamal 3926909790
Material complet Nailon 6/6

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne