10326275
050088000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 249 | 5,0519 RON |
250 - 999 | 3,053 RON |
1000 + | 2,2726 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 16.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.63 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Lungimea filetului | 80.0 mm |
Lungimea filetului | 3.15 in |
Dimensiune filet | M8 |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Tip cap | Cap de strângere |
Culoare | Natural |
Finalizare | Fără finisaj |
Specificații | DIN 85 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Material complet | Nailon 6/6 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.